NSL3 150-V1-T
Spannstationen
Ident.-Nr. 1323568
Spannstation Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 1fach NSE3 138-V1
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Verdrehsicherung 2fach 90°
- Abmessungen: Ø198 x 150 x 60 mm
- Einzugskraft: 8 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 7 kg
Technische Details
| Lunghezza [mm] | 150.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 198.0 |
| Forza traente [kN] | 8.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 28.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 7.0 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, nipplo di chiusura, tappi antipolvere, manuale operativo; senza perno di serraggio, senza spina di indexaggio, senza staffe cilindriche