arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL mini 100-2

NSL mini 100-2

Spannstationen

Ident.-Nr. 435220

Versandfertig in 3-6 Tagen
Spannstation Standard

Produktmerkmale:
  • 2fach NSE mini 90
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
Technische Daten:
  • Abmessungen: 199 x 99,8 x 30 mm
  • Einzugskraft: 1000 N
  • Einzugskraft mit Turbo: 3000 N
  • Betätigungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 3.5 kg
Länge [mm] 199.0
Breite [mm] 99.8
Einzugskraft [N] 1000.0
Einzugskraft mit Turbo [N] 3000.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Gewicht [kg] 3.5

Lieferumfang
Spannstation, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Befestigungsbriden