NSL mini 100-25-4
Spannstationen
Ident.-Nr. 1357103
Spannstation Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 4fach NSE mini 90-25
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Abmessungen: 199 x 199 x 40 mm
- Einzugskraft: 6000 N
- Einzugskraft mit Turbo: 24000 N
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 8.3 kg
Technische Details
Length [mm] | 199.0 |
---|---|
Width [mm] | 199.0 |
Pull-down force [N] | 6000.0 |
Pull-down force with turbo [N] | 24000.0 |
Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
Weight [kg] | 8.3 |
Scope of delivery
Clamping station, operating manual; without clamping pins, without cylindrical clamps