NSL mini 100-V1
Spannstationen
Ident.-Nr. 1304680
Spannstation Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 1fach NSE mini 90-V1
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Verdrehsicherung 2fach 90°
- Abmessungen: 99,8 x 99,8 x 30 mm
- Einzugskraft: 500 N
- Einzugskraft mit Turbo: 1500 N
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 1.7 kg
Technische Details
Länge [mm] | 99.8 |
---|---|
Breite [mm] | 99.8 |
Einzugskraft [N] | 500.0 |
Einzugskraft mit Turbo [N] | 1500.0 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
Gewicht [kg] | 1.7 |
Lieferumfang
Spannstation, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen, ohne Befestigungsbriden