arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Paletový systém pro rychlou výměnu pro mikroobráběcí aplikace

Nejtenčí paletový modul pro rychlou výměnu na světě

Miniaturní modul VERO-S NSE mikro přenáší efekt rychlé výměny dílu pomocí upínacího systému nulového bodu SCHUNK VERO-S na novou úroveň. Poprvé je nyní možné vyměnit i ty nejmenší komponenty s opakovatelnou upínací přesností < 0,005 mm během několika vteřin. Při výšce pouhých 12 mm a vnějším průměru 49 mm jde o nejtenčí modul rychlé výměny palet na světě.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Až 90% snížení nákladů na nastavení
  • Opakovatelná přesnost < 0,005 mm
  • Extrémně tenký a malý paletový modul pro rychlou výměnu
  • Síly axiálního přítlaku až 400 N
  • Tvarový kontakt, samosvorná spojení
  • Alle filters
    0} resultaten
    Klemstations met NSE mikro

    Klemstations met NSE mikro

    Klemstations voor microtoepassingen met de VERO-S NSE mikro modules als basis voor zeer snelle installatieprocessen van klemapparaten.
    Toon serie
    Opspanpallets leeg voor NSE mikro

    Opspanpallets leeg voor NSE mikro

    Lege klemlaadborden om op de VERO-S-klemstations te plaatsen en voor aangepast ontwerp met klemapparaten.
    Toon serie
    Individuele modules NSE mikro

    Individuele modules NSE mikro

    Snelwissel-palletmodules van de VERO-S NSE mikro-serie zijn vervaardigd van roestvrij staal en worden gebruikt voor "micro-toepassingen".
    Toon serie
    Klempennen voor NSE mikro

    Klempennen voor NSE mikro

    Klempennen met korte conus voor vormsluitende verbinding tussen werkstukken of apparaten en de klemmodules.
    Toon serie