HGKHA 170
Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Ident.-Nr. 122203
HGKHA 170, Harte Krallenbacken für Außenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Product group | Hard Claw Jaws for O.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Width B [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 67.5 |
| Clamping depth T [mm] | 20.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing b [mm] | 21.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 1.6 |