arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HGKHA 173 Abbildung ähnlich

HGKHA 173

Harte Krallenbacken für Außenspannung

Ident.-Nr. 122206

Auf Lager
HGKHA 173, Harte Krallenbacken für Außenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 12.0
Width B [mm] 35.0
Height H [mm] 50.0
Length L [mm] 60.0
Clamping depth T [mm] 20.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 21.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 1.4