arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HGKHA 250 Abbildung ähnlich

HGKHA 250

Harte Krallenbacken für Außenspannung

Ident.-Nr. 122211

Auf Lager
HGKHA 250, Harte Krallenbacken für Außenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 16.0
Šířka B [mm] 45.0
Výška H [mm] 60.0
Délka L [mm] 118.0
Upínací hloubka T [mm] 22.0
Závit zarážky obrobku G M6
Rozestup otvorů b [mm] 29.0
Šrouby M16
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 3.85