arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HGKHA 252 Abbildung ähnlich

HGKHA 252

Harte Krallenbacken für Außenspannung

Ident.-Nr. 122213

Auf Lager
HGKHA 252, Harte Krallenbacken für Außenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Außenspannung
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 16.0
Breite B [mm] 45.0
Höhe H [mm] 60.0
Länge L [mm] 80.0
Einspanntiefe T [mm] 22.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 29.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 2.7