arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZI 40-11

SZI 40-11

Harte Krallenbacken für Innenspannung

Ident.-Nr. 123195

Lieferzeit auf Anfrage
SZI 40-11, Harte Krallenbacken für Innenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 3/32" x 90°
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Grupo de produtos Castanhas duras para I.D. Fixação
Serração 3/32" x 90°
Largura do slot N [mm] 25.5
Largura B [mm] 60.0
Altura H [mm] 78.0
Comprimento L [mm] 155.2
Profundidade de aperto T [mm] 33.0
Parada da peça G M8
Espaçamento do furo b [mm] 35.0
Parafusos M20
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 8.62