arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZI 40-12 Abbildung ähnlich

SZI 40-12

Harte Krallenbacken für Innenspannung

Ident.-Nr. 123196

Auf Lager
SZI 40-12, Harte Krallenbacken für Innenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 3/32" x 90°
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung 3/32" x 90°
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 60.0
Höhe H [mm] 78.0
Länge L [mm] 176.4
Einspanntiefe T [mm] 33.0
Gewinde Auflagebolzen G M8
Lochabstand b [mm] 35.0
Schrauben M20
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 10.2