arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZKI 211 Illustrazione simile

SZKI 211

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 166156

Tempo di consegna su richiesta
SZKI 211, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 10 mm
  • Interspazio: 20 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 10.0
Larghezza della linguetta S [mm] 20.0
Larghezza B [mm] 30.0
Altezza H [mm] 49.0
Altezza H1 [mm] 45.0
Lunghezza L [mm] 73.0
Profindità di serraggio T [mm] 20.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Spaziatura dei fori b [mm] 40.0
Vite M8
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 1.4