arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZKI 261

SZKI 261

Harte Krallenbacken für Innenspannung

Ident.-Nr. 166158

Begrenzt verfügbar
SZKI 261, 内径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 12 mm
  • 通道宽度: 20 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 12.0
标签宽度 S [mm] 20.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 55.0
高度 H1 [mm] 50.0
长度 L [mm] 115.0
夹持深度 T [mm] 25.0
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 40.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 2.8