SZKI 322
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 166165
SZKI 322, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12 mm
- Šířka dráhy: 26 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 12.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 26.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 59.0 |
| Altura H1 [mm] | 53.0 |
| Longitud L [mm] | 86.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 25.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M8 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 54.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 2.7 |
Cuando se utiliza junto con mordazas de base SCHUNK EWB-MT 315