SZAJ-ST 25-3
バークランプ用ハード クロージョー
Ident.-Nr. 175508
SZAJ-ST 25-3, バークランプ用ハード クロージョー
特長:
特長:
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 16 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technische Details
| 製品グループ | バークランプ用ハード クロージョー |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 16.0 |
| 幅 B [mm] | 40.0 |
| 高さ H [mm] | 50.0 |
| 長さ L [mm] | 97.8 |
| クランプ深さ T [mm] | 44.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 30.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 2.5 |