SZAJ-ST 30-1
Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
ID 175510
SZAJ-ST 30-1, Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 18 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Stangenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 18.0 |
| Breite B [mm] | 50.0 |
| Höhe H [mm] | 50.0 |
| Länge L [mm] | 108.7 |
| Einspanntiefe T [mm] | 43.0 |
| Lochabstand b [mm] | 30.0 |
| Schrauben | M14 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 3.21 |