arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZAJ-ST 30-3 Abbildung ähnlich

SZAJ-ST 30-3

Harte Krallenbacken für Stangenspannung

Ident.-Nr. 175512

Auf Lager
SZAJ-ST 30-3, Harte Krallenbacken für Stangenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Höhe H [mm] 50.0
Länge L [mm] 111.7
Einspanntiefe T [mm] 43.0
Lochabstand b [mm] 30.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 3.4