arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TM 12 Vergelijkbare illustratie

TM 12

Enkele T-moer

Ident.-Nr. 148117

Auf Lager
TM 12, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Max. aantrekmoment: 100 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Enkele T-moer
Hoogte H [mm] 19.0
Diameter D [mm] 17.8
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 100.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).