arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PT 21-1 Ilustração semelhante

PT 21-1

Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

Ident.-Nr. 191102

Auf Lager
PT 21-1, Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 50.0
Comprimento L [mm] 96.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo a [mm] 46.0
Espaçamento do furo b [mm] 34.0
Parafusos M16
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/peça [kg] 1.17