arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRQJ 160-2 Abbildung ähnlich

TRQJ 160-2

QUENTES Trägerbacken

Ident.-Nr. 150023

Auf Lager
TRQJ 160-2, QUENTES Trägerbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Product group QUENTES supporting jaws
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 12.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 58.0
Length L [mm] 59.0
Hole spacing a [mm] 13.0
Hole spacing b [mm] 28.0
Screws M10
Material Aluminum
m/set [kg] 0.7