arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRQJ 250-2 Abbildung ähnlich

TRQJ 250-2

QUENTES Trägerbacken

Ident.-Nr. 150008

Auf Lager
TRQJ 250-2, QUENTES Trägerbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe QUENTES Trägerbacken
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 16.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 67.0
Länge L [mm] 92.0
Lochabstand a [mm] 18.0
Lochabstand b [mm] 30.0
Schrauben M12
Werkstoff Aluminium
m/Satz [kg] 1.15