SWB-SA 201/4
Segmentbacken aus Aluminium
Ident.-Nr. 1630914
SWB-SA 201/4, Segmentbacken aus Aluminium
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück.
- Entdecken Sie weitere Segmentbacken, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Technische Details
| Produktgruppe | Segmentbacken aus Aluminium |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 140.0 |
| Breite B1 [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 75.0 |
| Höhe H2 [mm] | 65.0 |
| Länge L [mm] | 72.5 |
| Lochabstand a [mm] | 35.0 |
| Lochabstand b [mm] | 22.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Aluminium |
| m/Satz [kg] | 5.6 |