SHB 315
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 121111
SHB 315, Harte Stufenaufsatzbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 50.0 |
| Hauteur H [mm] | 58.0 |
| Longueur L [mm] | 128.0 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 14.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 46.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 30.0 |
| Entre-axe des trous c [mm] | 30.0 |
| Vis | M16 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 4.6 |