SP-HB-M 1000
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 1506315
SP-HB-M 1000, Harte Stufenaufsatzbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Modul 2
- Nutbreite: 30 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Harte Stufenaufsatzbacken |
|---|---|
| Verzahnung | Modul 2 |
| Nutbreite N [mm] | 30.0 |
| Breite B [mm] | 80.0 |
| Höhe H [mm] | 105.0 |
| Länge L [mm] | 250.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 22.0 |
| Lochabstand a [mm] | 89.2 |
| Lochabstand b [mm] | 60.0 |
| Lochabstand c [mm] | 60.0 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet |
| m/Satz [kg] | 30.45 |