arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GST 251 유사 그림

GST 251

하드 스텝 블록 죠

Ident.-Nr. 162105

Auf Lager
GST 251, 하드 스텝 블록 죠

제품 특징:
  • 톱니: 직선형 톱니
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 하드 스텝 블록 죠
톱니 직선형 톱니
B 너비 [mm] 26.0
높이 H [mm] 65.0
높이 H1 [mm] 36.0
길이 L [mm] 107.5
클램핑 깊이 T [mm] 10.0
재료 Steel 16MnCr5, 케이스 강화
m/set [kg] 2.8