JBM-STA 140
Verzahnte Stangen aus Aluminium
Ident.-Nr. 114522
JBM-STA 140, Verzahnte Stangen aus Aluminium
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Grupo de productos | Barras aserratadas de aluminio |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 14.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 80.0 |
| Longitud L [mm] | 420.0 |
| Material | Aluminio |
| m/pieza [kg] | 3.7 |