arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM-STA 210 Abbildung ähnlich

SBM-STA 210

Verzahnte Stangen aus Aluminium

Ident.-Nr. 112184

Auf Lager
SBM-STA 210, Verzahnte Stangen aus Aluminium

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Grupo de produtos Barras serrilhadas em alumínio
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 50.0
Altura H [mm] 80.0
Comprimento L [mm] 420.0
Material Alumínio
m/peça [kg] 4.6