SP-WB 630/1
Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 1548227
SP-WB 630/1, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 30 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Technische Details
| Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 30.0 |
| Breite B [mm] | 75.0 |
| Höhe H [mm] | 90.0 |
| Länge L [mm] | 240.0 |
| Lochabstand a [mm] | 133.0 |
| Lochabstand b [mm] | 65.0 |
| Schrauben | M24 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 10.7 |