ROTA TPS 200-52 Z-SV90°
Stationaire 3-klauwplaten, pneumatisch aangedreven
Ident.-Nr. 816146
Stationaire aangedreven klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: Z195
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 4.2 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 68 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Hoogte klauwplaat: 135.5 mm
- Gewicht: 34 kg
Technische Details
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 68.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 4.2 |
| Gewicht [kg] | 34.0 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Stiftschrauben, Nutensteine, gerade Verschraubung, Winkel-Schnellverschraubung, Montagewerkzeug, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken