arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Spannklauenkästen

Schmutzunempfindliche Spannklauenkästen

Mit den Spannklauenkästen SPK bietet SCHUNK ein Spannmittel für individuelle Aufspannlösungen auf Aufspannscheiben mit parallel laufenden T-Nuten. Ein vollständig geschlossener Backenantrieb garantiert permanent optimalen Schutz vor Staub, Spänen und Kühlschmiermittel. Der daraus resultierende geringe Verschleiß ermöglicht eine lange Lebensdauer der Spannklauenkästen.
Alle Filter
6 Ergebnisse
SPK

SPK

Caixa de castanha selada com interface de castanha padrão para soluções de fixação individuais em placas com ranhuras em T paralelas.
Baureihe anzeigen
812151
3/32" x 90° 
140.0 mm
180.0 mm
812150
Língua e sulco 
140.0 mm
180.0 mm
812161
3/32" x 90° 
180.0 mm
220.0 mm
812160
Língua e sulco 
180.0 mm
220.0 mm
812171
3/32" x 90° 
220.0 mm
260.0 mm
812170
Língua e sulco 
220.0 mm
260.0 mm