arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SMPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

SMPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Plaques matricées

ID 1487755

Délai de livraison sur demande
Technique de serrage sous vide standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque matricée
  • Avec îlots de friction
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 400 x 300 x 28 mm
  • Espacement de la grille: 25 x 25 mm
  • Largeur de fente/profondeur de fente: 3 x 3 mm
  • Nombre d’ouvertures de vide: 8
  • Poids: 8 kg
Longueur [mm] 400.0
Largeur [mm] 300.0
Hauteur [mm] 28.0
Dimension du pas 25 x 25 mm
Dimensions des rainures de la grille 3 x 3 mm
Poids [kg] 8.0

Material suministrado
Placa matriz, set de conexión de vacío con válvula de corredera manual (manguera de conexión de 2 metros), set de manómetros (manguera de conexión de 2 metros), cinta de calafateo (2,8 metros), topes de pieza, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción resulta de la diferencia de presión y área efectiva.
F = Δp x A

Islas de fricción
Las islas de fricción aumentan la absorción de la fuerza transversal hasta en un 30 %**otro sin dejar marcas en la pieza.

Recortes
Los recortes se pueden hacer en la pieza de forma rápida y sencilla utilizando ventosas o el FlexMat.

Conexión de varias placas matriz
La superficie de sujeción se puede aumentar según sea necesario conectando varias placas matriz. La conexión se realiza mediante un tornillo hueco (ID 1457307). Las dimensiones exteriores de la placa matriz no son relevantes en este caso.