arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPC-OB 40-12G6 Podobné zobrazení

SPC-OB 40-12G6

Upínací čepy

ID 1398357

Na skladě
Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Upínací čepy bez středicího kroužku
  • Upínací čep
Technické údaje:
  • Přídržná síla M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Přídržná síla M12 [kN] 50.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Varianta Upínací čep
Vlastní hmotnost [kg] 0.3

Rozsah dodávky
Upínací čep, bez upevňovacího šroubu