WDM-5X-BM 80-125
Modules de base et d'empilage
Ident.-Nr. 1398162
Système de bridage direct des pièces
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Module de Base
- Système à actionnement manuel
- Dimensions: 168 x 130 x 125 mm
- Effort de plaquage: 15 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Couple d'activation: 15 Nm
- Poids: 6.65 kg
Technische Details
| Diamètre [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur H [mm] | 125.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 15.0 |
| Couple d'activation [Nm] | 15.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 6.65 |
Etendue de la livraison
Module de base, notice d’utilisation ; sans vis de fixation, sans tirette de bridage