arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WDM-5X-BM 80-150

WDM-5X-BM 80-150

베이스 및 중첩 모듈

ID 1398163

재고 있음
표준 버전의 공작물 직접 클램핑 스테이션

제품 특징:
  • 기본 모듈
  • 수동 작동 시스템
기술 데이터:
  • 치수: 168 x 130 x 150 mm
  • 풀다운 포스: 15 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 구동 토크: 15 Nm
  • 중량: 7.6 kg
Diameter [mm] 80.0
Height H [mm] 150.0
Pull-down force [kN] 15.0
Actuation torque [Nm] 15.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 7.6

Scope of delivery
Basic module, operating manual; without mounting screws, without clamping pin