WDP-5X-SM 99-30
Modules d'empilage
ID 471601
Système de serrage modulaire pour le serrage direct des pièces à usiner - version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Module d'empilage
- Transfert de liquides intégré
- Dimensions: Ø99 x 30 mm
- Effort de plaquage: 10 - 25 kN
- Force de maintien: 50 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Couple d'activation: 20 - 50 Nm
- Poids: 1.7 kg
Détails techniques
| 높이 H [mm] | 30.0 |
|---|---|
| 최소 풀다운 포스 [kN] | 10.0 |
| 최대 풀다운 포스 [kN] | 25.0 |
| 홀딩 포스 모듈 인터페이스 [kN] | 50.0 |
| 최소 작동 순간 [Nm] | 20.0 |
| 최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] | 50.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 1.7 |
제공 범위
중첩 모듈