arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO WZS CAT50 50 Ø1 1/4 Abbildung ähnlich

TENDO WZS CAT50 50 Ø1 1/4"x111

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 28000635

Verfügbarkeit auf Anfrage
TENDO WZS CAT50 50 Ø1 1/4"x111, Werkzeugschleiffutter
  • TENDO WZS
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
  • Spanndurchmesser D1: 1 1/4"
  • Auskraglänge L1: 111 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 250 Nm


Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO WZS
Werkzeughalterschnittstelle CAT 50
Werkzeughalternorm ASME B5.50
Spanndurchmesser D1 1 1/4"
D2 [mm] 54
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 40
L2 [mm] 63
L3 [mm] 10
L4 [mm] 55.5
L5 [mm] 79
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 250
Gewicht [kg] 4.4

Ausführung
Für Werkzeugschärf- und Schleifmaschinen, manuell betätigt
Kurze, schwere Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich