TENDO WZS SK50 Ø12x110
Ident.-Nr. 219224
- TENDO WZS
- Hydro-Dehnspannfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser D1: 12 mm
- Auskraglänge L1: 110 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 22 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO WZS |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M8x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 22 |
Gewicht [kg] | 3.7 |
Ausführung
Für Werkzeugschärf- und Schleifmaschinen, manuell betätigt
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich