arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø12 Ø6 25° Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

Ident.-Nr. 207658

Lieferzeit auf Anfrage
WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit 25° Schräge
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Länge: 45 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S 25° Kontur
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Mit 25° Schräge

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich