arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø22 Ø11 25° Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø22 Ø11 25°

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

Ident.-Nr. 207718

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø22 Ø11 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit 25° Schräge
  • Spanndurchmesser: 11 mm
  • Länge: 53.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S 25° Kontur
Spanndurchmesser D1 11 mm
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 27.0
D4 [mm] 18.0
L10 [mm] 10.0
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Mit 25° Schräge

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich