WZS GZB-S Ø32 Ø6 25°
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207695
WZS GZB-S Ø32 Ø6 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit 25° Schräge
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Länge: 60.5 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 32.0 |
D3 [mm] | 37.0 |
D4 [mm] | 20.0 |
L10 [mm] | 19.0 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich