WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ ISOG
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207638
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ ISOG, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Länge: 55.5 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 20.0 |
D3 [mm] | 22.0 |
L2 [mm] | 43.0 |
L3 [mm] | 3.0 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich