WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ ISOG
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207625
WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ ISOG, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
- Spanndurchmesser: 3 mm
- Länge: 55.5 mm
Technische Details
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
| Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking model design ISOG
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request