arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

Ident.-Nr. 207626

Begrenzt verfügbar
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
  • Spanndurchmesser: 4 mm
  • Länge: 55.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S Bajonett
Spanndurchmesser D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich