WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Ident.-Nr. 207631
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With bayonet locking model design ISOG
- Clamping diameter: 9 mm
- Length: 55.5 mm
Technische Details
Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
---|---|
D2 [mm] | 20.0 |
D3 [mm] | 22.0 |
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
Diámetro de sujeción D1 | 9 mm |
Peso [kg] | 0.1 |
L2 [mm] | 43.0 |
L3 [mm] | 3.0 |
Modelo
Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta