WZS SAACKE FLANGE Ø22x140
Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Ident.-Nr. 206662
WZS SAACKE FLANGE Ø22x140, Werkzeugschleiffutter
- WZS SAACKE
- Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
- Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
- Spanndurchmesser D1: 22 mm
- Auskraglänge L1: 140 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung |
|---|---|
| Baureihe | WZS SAACKE |
| Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
| Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L [mm] | 180.6 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 70.0 |
| L5 [mm] | 118.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 35.5 |
| Gewicht [kg] | 3.9 |
Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme SAACKE Ø 80 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.