WZS VOLLMER Ø32x90
Hydrodehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
Ident.-Nr. 20063191
WZS VOLLMER Ø32x90, Werkzeugschleiffutter
- WZS VOLLMER
- Hydrodehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
- Spanndurchmesser D1: 32 mm
- Auskraglänge L1: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung |
|---|---|
| Baureihe | WZS VOLLMER |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 56.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 42.0 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme Ø 105 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.