WZS WALTER Ø32x82
Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Ident.-Nr. 206648
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS WALTER Ø32x82, Werkzeugschleiffutter
- WZS WALTER
- Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
- Spanndurchmesser D1: 32 mm
- Auskraglänge L1: 82 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung |
---|---|
Baureihe | WZS WALTER |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D3 [mm] | 57 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 75 |
L4 [mm] | 59 |
L5 [mm] | 69 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
G | M12x1 |
Gewicht [kg] | 2.1 |
Betätigungsadapter für ein kraftbetätigtes Werkzeugschleiffutter ist als Zubehör erhältlich (Ident.-Nr. 206640)
Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Ø 70 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.