AB H 105 M5
Werkstukpen
IDnr. 10012132
AB H 105 M5, Werkstukpen hard
- Hoogte H: 10 mm
- Sleutelmaat A/F: 8
- Draad G: M5
- Materiaal: Stahl C45
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
| altura H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Ancho de llave | 8.0 |
| Rosca G | M5 |
| Duro | sí |
| Material | Stahl C45 |
| fuerte | sí |
| Unidad de suministro | 1 unidad |