STR-H 160/3
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 1516476
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling, hoch
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 160
- Abmessungen: 63 x 65 x 80 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
Länge [mm] | 63 |
---|---|
Breite [mm] | 65 |
Höhe [mm] | 80 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 160 |
L [mm] | 63 |
B [mm] | 65 |
H [mm] | 80 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 41 |
L1 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 11 |
Gewicht [kg] | 2 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge