arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBG-W 35-35-10.5

GBG-W 35-35-10.5

그립 죠

ID 430718

요청 시 배송 시간
상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 그립 역방향
  • 인터페이스 1: W-40
기술 데이터:
  • 치수: 35 x 35 x 10,5 mm
  • 중량: 0.1 kg
폭 [mm] 35.0
깊이 [mm] 10.5
높이 [mm] 35.0
번들 부품
중량 [kg] 0.1

제공 범위
상단 죠, 고정 나사